• 检具用快速夹钳 -立式·侧面固定 直底座 橡胶头螺栓可移动 检测位置可调型 大型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检具用快速夹钳 -立式·侧面固定 直底座 橡胶头螺栓可移动 检测位置可调型 大型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
快速夹钳是一种能准确定位、快速夹紧的手动夹具产品,目前已广泛应用于工业各界产品生产需要经过焊接、机械加工、模具加工、检测等工艺加工生产上的夹具产品,还可用于设备某一零部件的固定上,此型号为检具常用规格。

JQ12137_商品概要附图
产品特点
■ 零件使用范围广
■ 动作结构成熟,使用寿命较长
■ 拆装方便
■ 在库品,最快当日发货,批量采购,价格从优

JQ12137_产品示意图
规格概述
型号JQ12137
主体材质SS400
手柄材质PVC(聚氯乙烯)
表面处理铬酸盐光泽处理
夹持力(N)2225
自重(g)370
把手开闭角度100°
手臂开闭角度60°
附件橡胶头螺栓
配套安装螺栓M6
使用案例
JQ12137_使用案例图_1
注意事项
1)选型时注意快速夹钳型号的夹持力和压臂距离,确认是否满足被检产品锁紧需求和安装空间
2)在使用前先检查好快速夹钳固定螺丝是否锁紧,避免在检具使用过程中松动失效等问题
3)在松开和压紧快速夹钳时,注意用力适当,避免用力过猛而造成操作人员手指受伤等问题产生
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
JQ12137_尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
快速夹钳具有哪些功能?
快速夹钳采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
快速夹钳一般使用寿命多少次?
本品一般的使用寿命在6~8万次之间,如果客户需要寿命更长的同型号快速夹钳,可以通过变更材质或者变更产品的壁厚等方法实现。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 成形用检具部件 > 成形用检具快速夹钳 > 检具用快速夹钳 -立式·侧面固定 直底座 橡胶头螺栓可移动 检测位置可调型 大型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页