检具用快速夹钳 -立式·侧面固定 直底座 橡胶头螺栓可移动 检测位置可调型 小型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
检具用快速夹钳 -立式·侧面固定 直底座 橡胶头螺栓可移动 检测位置可调型 小型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
快速夹钳是一种能准确定位、快速夹紧的手动夹具产品,目前已广泛应用于工业各界产品生产需要经过焊接、机械加工、模具加工、检测等工艺加工生产上的夹具产品,还可用于设备某一零部件的固定上,
此型号为检具常用规格。
产品特点
■ 零件使用范围广
■ 动作结构成熟,使用寿命较长
■ 拆装方便
■ 在库品,最快当日发货,批量采购,价格从优
规格概述
型号
JQ101DI
主体材质
SS400
手柄材质
PVC(聚氯乙烯)
表面处理
铬酸盐光泽处理
夹持力(N)
1764
自重(g)
330
把手开闭角度
100°
手臂开闭角度
60°
附件
橡胶头螺栓
配套安装螺栓
M5
使用案例
注意事项
1)选型时注意快速夹钳型号的夹持力和压臂距离,确认是否满足被检产品锁紧需求和安装空间
2)在使用前先检查好快速夹钳固定螺丝是否锁紧,避免在检具使用过程中松动失效等问题
3)在松开和压紧快速夹钳时,注意用力适当,避免用力过猛而造成操作人员手指受伤等问题产生
相关产品
产品图片
型号
JQ12130
LSAG
名称
检具用快速夹钳 -立式·底面固定-
LS型支座 -铸铝-
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
快速夹钳具有哪些功能?
快速夹钳采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、自锁夹紧”功能。
快速夹钳一般使用寿命多少次?
本品一般的使用寿命在6~8万次之间,如果客户需要寿命更长的同型号快速夹钳,可以通过变更材质或者变更产品的壁厚等方法实现。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具快速夹钳
>
检具用快速夹钳 -立式·侧面固定 直底座 橡胶头螺栓可移动 检测位置可调型 小型-
您还有
2
项规格未选
检具用快速夹钳 -立式·侧面固定 直底座 橡胶头螺栓可移动 检测位置可调型 小型-
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716001184554
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716001184554