LS型支座-铸铝-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
LS型支座-铸铝-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
该零件用于检具部件机构件侧面,起到的作用是用它来完成机构件的支撑,同样也可以用于夹具,自动化方面。
产品特点
■ 结构简单,使用方便
■ 交期短,最快5日内发货
■ 零件材质为铸铝,实现轻量化,又能避免生锈现象
■ 非工作表面喷涂蓝色油漆
规格概述
Catalog No.
H
L
A
B
Type
W
LSAG
40
50
50
8
12
75
100
150
200
250
300
350
400
Catalog No.
H
L
A
B
Type
W
LSAG
80
100
80
16
24
150
200
250
300
350
400
450
500
使用案例
注意事项
1)零件非工作表面喷涂蓝色油漆。
2)侧面及顶端可用来安装各类滑移机构及夹钳
*适用机构件:WSCHC,WSHK,USCHC等系列
3)安装尺寸相同的情况下,也适用于其他标准/非标的机构件.
相关产品
产品图片
型号
LZSC
GZSC
GZAG
名称
L型支座-钢制-
Ⅰ型支座-钢制-
Ⅰ型支座-铸铝-
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
LS型铸铝支座上端面的孔能否根据我们提供给你的图纸进行加工?
LS型铸铝支座上端面没有孔,如需要上端面的孔只能非标订制。
我想选购80型号的330长的LS型铸铝支座,但是无法在系统上订购怎么回事?
在我们系统内LS型铸铝支座80型号有具体规格,高度不在规格内,我们非标给你定制。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具支承件
>
LS型支座-铸铝-
您还有
2
项规格未选
LS型支座-铸铝-
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1737187549861
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1737187549861