圆形基准块
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
圆形基准块
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
圆形基准块主要用于检具,夹具上建立坐标系的基准类产品,通常需要三个以上才能建立坐标系。
产品特点
■ 通用性高,品质稳定
■ 定位精度高,可满足客户需求
■ 有不锈钢和不锈铁两种材质可供选择
■ 在库品,最快当日发货
规格概述
Catalog No.
L
H
A
B
C
d
Type
D
JKY
JKYS
36
24
10
5
8
6
4
38
25
16
6
10
10
6
使用案例
注意事项
1)可供选择的类似的圆形基准块如下:
2)可保护基准块的保护盖型号如下:
相关产品
产品图片
型号
JZG
JKYA/JKYAS/JKYB/JKYBS
名称
基准块保护盖
带台阶圆形基准块
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
JKY圆形基准块有哪些材质?
圆形基准块材质有SUS420J2硬度HRC50-55和SUS304不锈钢的两种。
材质SUS420J2和材质SUS304有什么区别?
材质SUS420J2为不锈铁材料,高硬度,材质SUS304为不锈钢材料,防锈性能好。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具其他零件
>
圆形基准块
您还有
2
项规格未选
圆形基准块
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741809206544
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741809206544