基准套
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
基准套
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
基准套主要用于检具,夹具上建立坐标系。通常3个零件同时使用。
产品特点
■ 互换方便
■ 批量采购,价格从优。
■ 在库品,最快当日发货
规格概述
Catalog No.
L
A
B
C
Type
D
JZT
JZTS
25
(无螺钉孔)
29
20
3.4
7.5
108°
使用案例
注意事项
1)零件需定期进行保养。用干净的抹布擦拭干净,然后再涂少量的防锈油。
2)在装入零件时,注意用力适当,避免用力过猛而造成零件碰伤等问题产生。
3)零件在使用完毕后需将护盖盖住零件,以免精度产生误差。
相关产品
产品图片
型号
JZKVW
JBZ
JKY
名称
基准套
方形基准块
圆形基准块
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
基准套是什么材质?
基准套的材质有不锈铁SUS420J2,硬度HRC50-55和材料不锈钢SUS304。
材质SUS420J2和材质SUS304有什么区别?
材质SUS420J2为不锈铁材料,高硬度,材质SUS304为不锈钢材料,防锈性能好。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具其他零件
>
基准套
您还有
2
项规格未选
基准套
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714974684518
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714974684518