材料导正架 -一体型锻造 807/1系列-
商品
评价
详情
  • 材料导正架 -一体型锻造 807/1系列-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

材料导正架 -一体型锻造 807/1系列-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
产品图
品名:材料导正架-一体型锻造-
型号:DVNGA

材质:CK60(锻造)
使用方法:板材放入冲压模具过程中,将板材导入到正确位置的必备机构品。
     配合M12螺栓使用。
※该产品按照大众规格的基准要求制作
产品特点
1,标准化产品,通过螺栓安装在冲压模具上。安装简单,且可通过腰孔调整安装位置。
2,导向部分可以进行高频淬火,可提高硬度56~60HRC。
3,产品体积小,可节省模具空间。产品整体锻造,耐用性强。
使用案例
使用案例
此为示意图
注意事项
1,未标注的尺寸公差请参考标准:DIN ISO 2768-M
2,L寸>250型号非锻造工艺,为切削工艺。
3,HTC追加工的对应型号如下图
MSM型号对应型号
DVNGA65-HTC39D807/4-L65
DVNGA90-HTC39D807/4-L90
DVNGA120-HTC39D807/4-L120
DVNGA150-HTC39D807/4-L150
DVNGA180-HTC39D807/4-L180
DVNGA250-HTC39D807/4-L250
DVNGA300-HTC39D807/4-L300
DVNGA350-HTC39D807/4-L350
相关产品
尺寸图
尺寸图尺寸图
规格表
VW CODECatalog No.
Type L
39D 807/1DVNGA65
90
120
150
180
250
300
350

追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问这款产品是否能做追加工?
这款材料导正架可以做两个地方的追加工。
导向部分的高频淬火追加工。提升硬度到56-60HRC。
变更导正架的L尺寸,LC指定单位为1mm。
什么是DIN ISO 2768-M的尺寸公差标准?
DIN ISO 2768-M 德国机加工产品公差标准。适用于一般机械加性工作中未注明尺寸公差要求的形状公差要求,一般尺寸公差为m,形状公差为K,标注方法为ISO 2768-mk。该标准和国标 GBT 1804-2000 通用。