高精度滚针型导柱产品介绍
Catalog No. | L | ||||||||||||
Type | φD | ||||||||||||
RMBL (无挡块) RMSL (可动挡块) | 13 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
16 | 50 | 60 | 80 | ||||||||||
20 | 90 | 100 | 120 | ||||||||||
25 | 100 | 120 | 130 | ||||||||||
28 | 95 | 120 | 140 | 160 | |||||||||
32 | 120 | 140 | 160 | ||||||||||
38 | 140 | 160 | 180 |
①导柱 | ②导套 | ③衬套 | ④盖板 | ⑤可动挡块 | ||||||||||
φD | D1 | L1 | L2 | T | M×R | φDS | LS | 公差 | LL | φD2 | L3 | L4 | φSD | S |
13 | 20 | 10 | 7 | 5 | M6×15 | 24 | 30 | ±0.01 | 25 | 17 | 8 | 4 | - | - |
16 | 23 | 10 | 7 | 5 | M6×15 | 30 | 40 | 30 | 22 | 10 | 4 | - | - | |
20 | 29 | 15 | 7.5 | 5 | M8×18 | 37 | 50 | 40 | 28 | 14 | 7 | 24 | 17 | |
25 | 36 | 18 | 9 | 8 | M8×18 | 44 | 61 | 51 | 35 | 14 | 7 | 29 | 21 | |
28 | 39 | 20 | 10 | 10 | M10×22 | 47 | 67 | 57 | 36 | 16 | 8 | 33 | 21 | |
32 | 44 | 23 | 11.5 | 10 | M10×22 | 54 | 73 | 63 | 40 | 16 | 8 | 37 | 28 | |
38 | 53 | 27 | 13.5 | 12 | M12×27 | 64 | 78 | 66 | 49 | 18 | 10 | 44 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|