型号 | - | L | - | T |
DCSHW 100 | - | 170 | - | 45 |
DCSHS 150 | - | 170 | - | 60 |
导套防脱块-DIN9832- | 导套 -DIN9834- | 斜楔直线导轨V导向型滑板 | ||
型号: DCLP | 型号: DGBWF | 型号: CBPL |
材质 | DCSHW | 高力黄铜 石墨(镶嵌) |
DCSHS | S45C | |
硬度 | DCSHS | 55HRC~(高频淬火) |
θ | ℓ1 | W1 | VDI代号(铜合金) | VDI代号(钢) | Catalog No. | L | T | |
Type | W | |||||||
20 | 143.37 | 60 | VDI3357-H-801 | VDI3357-H-841 | DCSHW (铜合金) DCSHS (钢) | 100 | 170 | 45 |
85 | VDI3357-H-802 | VDI3357-H-842 | 125 | |||||
110 | VDI3357-H-803 | VDI3357-H-843 | 150 | |||||
160 | VDI3357-H-804 | VDI3357-H-844 | 200 | |||||
30 | 127.86 | 60 | VDI3357-H-811 | VDI3357-H-851 | 100 | 150 | 45 | |
60 | VDI3357-H-812 | VDI3357-H-852 | 100 | 170 | 60 | |||
85 | VDI3357-H-813 | VDI3357-H-853 | 125 | 150 | 45 | |||
85 | VDI3357-H-814 | VDI3357-H-854 | 125 | 170 | 60 | |||
110 | VDI3357-H-815 | VDI3357-H-855 | 150 | 150 | 45 | |||
110 | VDI3357-H-816 | VDI3357-H-856 | 150 | 170 | 60 | |||
160 | VDI3357-H-817 | VDI3357-H-857 | 200 | 150 | 45 | |||
160 | VDI3357-H-818 | VDI3357-H-858 | 200 | 170 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|