型号 | - | L | - | T |
DCBP 65 | - | 150 | - | 44 |
在当前页面选定型号后可查看
W | h |
65 | 65 |
125 | 80/85/90 |
冲孔用加宽悬吊式斜楔组件 MEVWN300(θ=50-60) | 自润滑滑板 -铜合金20mm 长型 VDI3357- | U型导板 -VDI3357- | ||
型号: MEVWN | 型号: DSEWL | 型号: DCBG |
螺栓孔数 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t1 | t2 | d1 | d2 | d3 | d4 | VDI代号 | Catalog No. | L | T | |
Type | W | |||||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 47 | 20 | 13.5 | 20 | 12 | 14 | VDI3357-G-751 | DCBP | 65 | 150 | 44 |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-752 | 200 | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-753 | 250 | |||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-754 | 300 | ||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 52 | 15 | 17.5 | 26 | 16 | 18 | ─ | 125 | 150 | 47 | |
─ | 175 | 150 | 200 | |||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | 250 | ||||||||||
150 | 275 | 250 | 300 | |||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 57 | VDI3357-G-761 | 150 | 52 | |||||||
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-762 | 200 | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-763 | 250 | |||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-764 | 300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|