型号 | - | L | - | T |
DCBG 65 | - | 150 | - | 35 |
在当前页面选定型号后可查看
W | h |
65 | 65 |
125 | 80/85/90 |
V型导板 -VDI3357- | V形滑块 -NAAMS标准·铜合金+石墨(镶嵌)- | U形滑块 -NAAMS标准- | ||
型号: DCBP | 型号: CMG33 | 型号: CMG31 |
螺栓孔数 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t1 | t2 | t3 | d1 | d2 | d3 | VDI代号 | Catalog No. | L | T | |
Type | W | |||||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 18 | 17 | 8 | 13.5 | 20 | 12 | VDI3357-G-701 | DCBG | 65 | 150 | 35 |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-702 | 200 | 35 | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-703 | 250 | 35 | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-704 | 300 | 35 | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 28 | 27 | 15 | 17.5 | 26 | 16 | VDI3357-G-711 | 125 | 150 | 60A | |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-712 | 200 | 60A | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-713 | 250 | 60A | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-714 | 300 | 60A | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 33 | 32 | ─ | 150 | 60B | ||||||
─ | 175 | 150 | 200 | 60B | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | 250 | 60B | |||||||||
150 | 275 | 250 | 300 | 60B |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|