型号 | 材质 | 硬度 | W | L | T |
DCUPW | 高力黄铜 石墨(镶嵌) (铜合金) | - | 35・45・55・75・85・100・125 | 160・200・240・250・300・350・400・450・500 | 10・15・25・25A・25B・28・30 |
DCUPS | S45C 石墨(镶嵌) (带特殊固体润滑剂的钢) | 55HRC~ (高频淬火) | |||
DCUPSN | S45C (无特殊固体润滑剂的钢) |
型号 | - | L | - | T |
DCUPW 35 | - | 160 | - | 10 |
DCUPS100 | - | 200 | - | 25 |
DCUPSN125 | - | 400 | - | 30 |
在当前页面选定型号后可查看
斜楔组件MEDC52/MEDCA52 | 自润滑L型滑板 -铜合金L型- | 斜楔上挡板 | ||
型号: MEDC52 | 型号: STLST | 型号: CUPW |
孔型 | W1 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | S | d | VDL代号 (铜合金) | VDL代号 (带特殊固体润滑剂的钢) | VDL代号 (无特殊固体润滑剂的钢) | Catalog No. | L | T | |
Type | W | ||||||||||||||
A | 20 | 45 | 115 | ─ | ─ | ─ | 10 | 11 | VDI3357-E-501 | VDI3357-E-551 | VDI3357-E-401 | DCUPW (铜合金) DCUPS (带特殊固体润滑剂的钢) DCUPSN (无特殊固体润滑剂的钢) | 35 | 160 | 10 |
45 | 155 | VDI3357-E-502 | VDI3357-E-552 | VDI3357-E-402 | 200 | 10 | |||||||||
B | 45 | 125 | 205 | VDI3357-E-503 | VDI3357-E-553 | VDI3357-E-403 | 250 | 10 | |||||||
A | 30 | 45 | 115 | ─ | 15 | 13.5 | VDI3357-E-505 | VDI3357-E-555 | VDI3357-E-405 | 45 | 160 | 15 | |||
45 | 155 | VDI3357-E-506 | VDI3357-E-556 | VDI3357-E-406 | 200 | 15 | |||||||||
B | 45 | 125 | 205 | VDI3357-E-507 | VDI3357-E-557 | VDI3357-E-407 | 250 | 15 | |||||||
A | 35 | 45 | 115 | ─ | 20 | 17.5 | VDI3357-E-511 | VDI3357-E-561 | VDI3357-E-411 | 55 | 160 | 15 | |||
45 | 155 | VDI3357-E-512 | VDI3357-E-562 | VDI3357-E-412 | 200 | 15 | |||||||||
B | 45 | 125 | 205 | VDI3357-E-513 | VDI3357-E-563 | VDI3357-E-413 | 250 | 15 | |||||||
A | 40 | 45 | 115 | ─ | 25 | VDI3357-E-521 | VDI3357-E-571 | VDI3357-E-421 | 75 | 160 | 25 | ||||
45 | 155 | VDI3357-E-522 | VDI3357-E-572 | VDI3357-E-422 | 200 | 25 | |||||||||
B | 45 | 125 | 205 | VDI3357-E-523 | VDI3357-E-573 | VDI3357-E-423 | 250 | 25 | |||||||
60 | 25 | 120 | 215 | 30 | 22 | ─ | ─ | ─ | 85 | 240 | 28 | ||||
C | 25 | 110 | 190 | 275 | 300 | 28 | |||||||||
25 | 125 | 225 | 325 | 350 | 28 | ||||||||||
25 | 140 | 260 | 375 | 400 | 28 | ||||||||||
D | 25 | 125 | 225 | 325 | 425 | 450 | 28 | ||||||||
A | 45 | 115 | ─ | ─ | ─ | 160 | 30 | ||||||||
45 | 155 | 200 | 30 | ||||||||||||
B | 45 | 125 | 205 | 250 | 30 | ||||||||||
45 | 150 | 255 | 300 | 30 | |||||||||||
45 | 175 | 305 | 350 | 30 | |||||||||||
D | 45 | 125 | 200 | 275 | 355 | 400 | 30 | ||||||||
A | 45 | 115 | ─ | ─ | ─ | 17.5 | VDI3357-E-532 | VDI3357-E-581 | VDI3357-E-431 | 100 | 160 | 25 | |||
45 | 155 | VDI3357-E-532 | VDI3357-E-582 | VDI3357-E-432 | 200 | 25 | |||||||||
B | 45 | 125 | 205 | VDI3357-E-533 | VDI3357-E-583 | VDI3357-E-433 | 250 | 25 | |||||||
D | 45 | 125 | 200 | 275 | 355 | VDI3357-E-534 | VDI3357-E-584 | VDI3357-E-434 | 400 | 25 | |||||
A | 45 | 115 | ─ | ─ | ─ | 22 | VDI3357-E-541 | VDI3357-E-591 | VDI3357-E-441 | 160 | 30 | ||||
45 | 155 | VDI3357-E-542 | VDI3357-E-592 | VDI3357-E-442 | 200 | 30 | |||||||||
B | 45 | 125 | 205 | VDI3357-E-543 | VDI3357-E-593 | VDI3357-E-443 | 250 | 30 | |||||||
D | 45 | 125 | 200 | 275 | 355 | VDI3357-E-544 | VDI3357-E-594 | VDI3357-E-444 | 400 | 30 | |||||
A | 75 | 45 | 115 | ─ | ─ | ─ | 17.5 | ─ | ─ | ─ | 125 | 160 | 25 | ||
45 | 155 | 200 | 25 | ||||||||||||
B | 45 | 125 | 205 | 250 | 25 | ||||||||||
C | 80 | 25 | 110 | 190 | 275 | 26 | 300 | 25 | |||||||
25 | 125 | 225 | 325 | 350 | 25 | ||||||||||
25 | 140 | 260 | 375 | 400 | 25A | ||||||||||
D | 75 | 45 | 125 | 200 | 275 | 355 | 17.5 | 400 | 25B | ||||||
80 | 25 | 125 | 225 | 325 | 425 | 26 | 450 | 25 | |||||||
25 | 135 | 250 | 365 | 475 | 500 | 25 | |||||||||
A | 75 | 45 | 115 | ─ | ─ | ─ | 22 | 160 | 30 | ||||||
45 | 155 | 200 | 30 | ||||||||||||
B | 45 | 125 | 205 | 250 | 30 | ||||||||||
45 | 150 | 255 | 300 | 30 | |||||||||||
45 | 170 | 305 | 350 | 30 | |||||||||||
D | 45 | 125 | 200 | 275 | 355 | 400 | 30 | ||||||||
50 | 130 | 225 | 320 | 400 | 450 | 30 | |||||||||
50 | 130 | 250 | 370 | 450 | 500 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|