型号 | - | L | - | T |
DOGPZ 112 | - | 200 | - | 45 |
DOGZW 140 | - | 400 | - | 56 |
在当前页面选定型号后可查看
自润滑外导板 | 自润滑滑板 -铜合金20mm VDI3357- | 弹簧导向保持器 | ||
型号: OGG | 型号: DSEW | 型号: SGC |
型号 | 材质 | 硬度 |
DOGPZ | S45C 石墨(镶嵌) | 55HRC~, 高频淬火 |
DOGZW | 高力黄铜 石墨(镶嵌) | - |
Wf7 | d1 | d2 | w1 | S | f | ℓ1 | ℓ2 | t | r | 孔型 | VDI代号 | Catalog No. | L | T | ||
Type | W | |||||||||||||||
63 | -0.030 -0.060 | 14 | 20 | 36 | 30 | 18 | 20 | 50 | 16 | 16 | A | ─ | DOGPZ DOGZW | 63 | 180 | 36 |
50 | 200 | |||||||||||||||
74 | 224 | |||||||||||||||
71 | 30 | 71 | 180 | |||||||||||||
50 | 200 | |||||||||||||||
50 | 74 | 224 | ||||||||||||||
90 | -0.036 -0.071 | 18 | 26 | 40 | 28 | 21 | 25 | 90 | 200 | 45 | ||||||
64 | 224 | |||||||||||||||
90 | 250 | |||||||||||||||
112 | 40 | 112 | 200 | |||||||||||||
64 | 224 | |||||||||||||||
90 | VDI3387-112×45×250 | 250 | ||||||||||||||
140 | -0.043 -0.083 | 22 | 33 | 90 | 105 | 36 | 40 | 80 | 25.5 | 31.5 | B | VDI3387-140×45×315 | 140 | 315 | ||
190 | VDI3387-140×45×400 | 400 | ||||||||||||||
VDI3387-140×56×400 | 400 | 56 | ||||||||||||||
190 | -0.050 -0.096 | VDI3387-190×56×400 | 190 | 400 | ||||||||||||
240 | 26 | 40 | 160 | 160 | 30.5 | 31.5 | VDI3387-240×56×500 | 240 | 500 | |||||||
320 | VDI3387-240×56×630 | 630 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|