产品概述
滑板 -钢型12mm·VDI3357-
12mm厚度的常用型钢型滑板,表面做高频热处理,热处理后的表面硬度在55HRC以上,在对磨板为自润滑作用的情况下,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的耐磨性。
最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。
可配合自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。
耐咬合性能优良。
产品特点
①设计灵活、简单、方便,使用范围广且使用成本低。
②欧标 VDI3357
③高承载、低转速情况下,可发挥优越的性能。
④往复运动、摇摆运动、起动停止频繁等场所,可发挥优越的耐磨性。
规格概述
|
|
A | 55 | 25 | 55 | VDI3357-A-152 | DMWT | 30 | 80 |
75 | 75 | VDI3357-A-153 | 100 |
100 | 100 | VDI3357-A-154 | 125 |
135 | 135 | VDI3357-A-155 | 160 |
175 | 175 | VDI3357-A-156 | 200 |
55 | ─ | ─ | VDI3357-A-161 | 40 | 50 |
75 | 25 | 55 | VDI3357-A-162 | 80 |
100 | 75 | VDI3357-A-163 | 100 |
135 | 100 | VDI3357-A-164 | 125 |
175 | 135 | VDI3357-A-165 | 160 |
200 | 175 | VDI3357-A-166 | 200 |
B | 85 | 40 | 210 | ─ | 240 |
275 | 250 |
─ | ─ | VDI3357-A-171 | 260 |
VDI3357-A-172 | 280 |
A | 55 | 25 | 75 | VDI3357-A-173 | 50 | 80 |
75 | 100 | VDI3357-A-174 | 100 |
100 | 135 | VDI3357-A-175 | 125 |
135 | 175 | VDI3357-A-176 | 160 |
155 | 40 | 210 | ─ | 180 |
175 | 25 | 225 | 200 |
200 | 40 | 275 | 225 |
B | 85 | ─ | ─ | VDI3357-A-181 | 240 |
VDI3357-A-182 | 250 |
25 | 75 | VDI3357-A-183 | 260 |
100 | VDI3357-A-184 | 280 |
A | 55 | 135 | VDI3357-A-185 | 60 | 80 |
75 | 175 | VDI3357-A-186 | 100 |
100 | 40 | 210 | ─ | 125 |
135 | 275 | 160 |
175 | ─ | ─ | VDI3357-A-191 | 200 |
200 | VDI3357-A-192 | 225 |
B | 85 | 25 | 75 | VDI3357-A-193 | 240 |
100 | VDI3357-A-194 | 250 |
135 | VDI3357-A-195 | 260 |
175 | VDI3357-A-196 | 280 |
105 | 175 | ─ | 300 |
40 | 210 | 320 |
25 | 225 | 340 |
125 | 275 | 350 |
A | 55 | | | 80 | 80 |
75 | | | 100 |
100 | | | 125 |
135 | | | 160 |
175 | | | 200 |
200 | | | 225 |
B | 85 | | | 240 |
| | 250 |
| | 260 |
| | 280 |
105 | | | 300 |
| | 320 |
| | 340 |
125 | | | 350 |
85 | | | 100 | 250 |
85 | | | 280 |
105 | | | 300 |
105 | | | 320 |
105 | | | 340 |
125 | 40 | 275 | 350 |
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。