自润滑滑板 -铜合金L型 VDI3357-
商品
评价
详情
  • 自润滑滑板 -铜合金L型 VDI3357-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑滑板 -铜合金L型 VDI3357-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
自润滑滑板 -铜合金L型·VDI3357-

产品概述:通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①VDI规格
②最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。
③可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。
④耐咬合性能优良。
规格概述
孔型W1W2Tt1t2ℓ1ℓ2ℓ3ℓ4ℓ5dVDI代号Catalog No.L
TypeW
A18915.58.5627.597.59DSTLW25125
132.5160
221130.515.5997.51132125
132.5160
172.5200
301550.534.51872.513.545100
132.5160
372055.539.52372.5VDI3357-F-60155100
132.5VDI3357-F-602160
503075.555.5353512517.5VDI3357-F-61170160
165VDI3357-F-612200
B125215VDI3357-F-613250
C125200275365VDI3357-F-614400
A633890.565.54542.5117.522VDI3357-F-62185160
157.5VDI3357-F-622200
B125207.5VDI3357-F-623250
C125200275357.5VDI3357-F-624400
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
引用目录尾页三折图
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。
尺寸图
引用目录1162页引用目录1162页
规格表
孔型W1W2Tt1t2ℓ1ℓ2ℓ3ℓ4ℓ5dVDI代号Catalog No.L
TypeW
A18915.58.5627.597.59DSTLW25125
132.5160
221130.515.5997.51132125
132.5160
172.5200
301550.534.51872.513.545100
132.5160
372055.539.52372.5VDI3357-F-60155100
132.5VDI3357-F-602160
503075.555.5353512517.5VDI3357-F-61170160
165VDI3357-F-612200
B125215VDI3357-F-613250
C125200275365VDI3357-F-614400
A633890.565.54542.5117.522VDI3357-F-62185160
157.5VDI3357-F-622200
B125207.5VDI3357-F-623250
C125200275357.5VDI3357-F-624400
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买VDI规格的导板赠送螺栓吗?
不赠送。只有购买STW(10mm厚导板)和UTW(5mm厚导板)才赠送螺栓。
铜导板平面度到底怎么判断?
一般工厂采用的是红蓝丹配色,此种方式人为因素干预过多,对基底研配面的要求也比较高(正常需要采用品相良好的平面度在1丝的大理石)。米思米采用的是三坐标检测办法,一块板根据尺寸采数个点,电脑中模拟出一个平面,从而判断导板的平面度。此种方法无需苛刻的研配面条件,且数据真实客观。米思米铜导板能够保证的平面度为100个里面0.025。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 -铜合金L型 VDI3357-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页