自润滑滑板 -铜合金20mm 长型 VDI3357-
商品
评价
详情
  • 自润滑滑板 -铜合金20mm 长型 VDI3357-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑滑板 -铜合金20mm 长型 VDI3357-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
产品概述:通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①VDI 标准。符合DIN ISO 2768-m的要求。
②最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。
③可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。
④耐咬合性能优良。
规格概述
123VDI 代号Catalog No.L
TypeW
85165225DSEWL50250
105195275300
125225325350
145255375400
165285425450
175325475500
8516522580250
105195275300
125225325350
145255375400
165285425450
175325475500
85165225100250
105195275300
125225325350
145255375400
165285425450
175325475500
85165225125250
105195275300
125225325350
145255375400
165285425450
175325475500
85165225160250
105195275300
125225325350
145255375400
165285425450
175325475500
使用方法
引用目录前页三折图
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。
尺寸图
引用目录1160页
引用目录1160页
引用目录1160页
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款滑板是否附赠螺丝?
此款不附赠螺丝,需要客户自行购买。
附赠螺丝的滑板型号为SEW/STW/UTW。
铜导板平面度到底怎么判断?
一般工厂采用的是红蓝丹配色,此种方式人为因素干预过多,对基底研配面的要求也比较高(正常需要采用品相良好的平面度在1丝的大理石)。米思米采用的是三坐标检测办法,一块板根据尺寸采数个点,电脑中模拟出一个平面,从而判断导板的平面度。此种方法无需苛刻的研配面条件,且数据真实客观。米思米铜导板能够保证的平面度为100个里面0.025。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 -铜合金20mm 长型 VDI3357-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页