产品概述
自润滑滑板 -铜合金20mm·VDI3357-
产品概述:通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①VDI规格
②最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。
③可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。
④耐咬合性能优良。
规格概述
|
|
B | - | 25 | 55 | 9 | 15 | 9 | VDI3357-A-102 | DSEW | 50 | 80 |
75 | 13.5 | 20 | 13 | VDI3357-A-103 | 100 |
100 | VDI3357-A-104 | 125 |
135 | VDI3357-A-105 | 160 |
175 | VDI3357-A-106 | 200 |
A | 30 | - | - | 9 | 15 | 9 | VDI3357-A-111 | 80 | 50 |
B | - | 25 | 55 | 13.5 | 20 | 13 | VDI3357-A-112 | 80 |
75 | VDI3357-A-113 | 100 |
100 | VDI3357-A-114 | 125 |
135 | VDI3357-A-115 | 160 |
175 | VDI3357-A-116 | 200 |
40 | 210 | - | 250 |
275 | 315 |
A | 50 | - | - | VDI3357-A-121 | 100 | 50 |
VDI3357-A-122 | 80 |
B | - | 25 | 75 | VDI3357-A-123 | 100 |
100 | VDI3357-A-124 | 125 |
135 | VDI3357-A-125 | 160 |
175 | VDI3357-A-126 | 200 |
40 | 210 | - | 250A |
D | 50 | 25 | 225 | 250B |
B | - | 40 | 275 | 315 |
A | 75 | - | - | VDI3357-A-131 | 125 | 50 |
VDI3357-A-132 | 80 |
C | 25 | 75 | VDI3357-A-133 | 100 |
100 | VDI3357-A-134 | 125 |
135 | VDI3357-A-135 | 160 |
175 | VDI3357-A-136 | 200 |
40 | 210 | - | 250 |
| 275 | 315 |
A | 110 | - | - | VDI3357-A-141 | 160 | 50 |
VDI3357-A-142 | 80 |
C | 25 | 75 | VDI3357-A-143 | 100 |
100 | VDI3357-A-144 | 125 |
135 | VDI3357-A-145 | 160 |
175 | VDI3357-A-146 | 200A |
D | 175 | - | 200B |
40 | 210 | 250A |
25 | 225 | 250B |
275 | 300 |
40 | 275 | 315 |
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用案例
在注塑机、汽车冲压模具、轮胎模具、工厂机械(挖掘机等)等多种行业的使用过程中均有良好表现。