• 导套防脱块-DIN9832-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导套防脱块-DIN9832-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述-导套防脱块-DIN9832-
产品名称:导套防脱块-DIN9832-
产品型号:DCLP
产品概述:用于安装导套,防止导套脱落。
产品小巧,节省安装空间。
产品特点
1.材质&产品构成:S45C。
2.产品小巧,节省安装空间。
3.精度&可替换性
导套防脱块出厂时候均经过尺寸检测。
导套防脱块若发生损坏,均可重新单独购买。
4. 附件
本产品不含螺栓。
订货范例
型号
DCLP 10
发货日

在当前页面选定型号后可查看

使用案例
使用案例-
相关产品
导套 -DIN9834- 导柱 -DIN9833- 导柱 -NAAMS标准-
导套 -DIN9834--相关图片 导柱 -DIN9833--相关图片 导柱 -NAAMS标准--相关图片
型号: DGBWF 型号: DGPMA 型号: CMG51
尺寸图
材 质 S45C
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
导套防脱块-DIN9832--尺寸图
容许尺寸偏差无公差规范, 符合DIN ISO 2768-m的要求。
规格表
BDLL1L2L3WT1tD1D2D3推荐
螺栓型号
DIN代号Catalog No.
TypeT
252057.532010771158CB 6-12DIN9832- 6.3DCLP6.3
3266
4079
5089
633210115321611.511.517.5123CB 10-20DIN9832- 1010
80143
100168
125203
160243
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导套防脱块的作用是什么?
导套防脱块和螺栓配合使用,用于固定导套,防止导套在使用过程中因摩擦力过大而导致脱落。
DCLP导套防脱块的特点是什么?
导套防脱块的特点就是小巧,可以节省安装空间,能承受的较大负载。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页