导柱 -VDI3356-
商品
评价
详情
  • 导柱 -VDI3356-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导柱 -VDI3356-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
导柱 -VDI3356-
品名:导柱 -VDI3356-
型号:DGPTA/ DGPTB
在汽车覆盖件模具及大件冲压模具中,模架、卸料板导向通常都有使用滑动导柱方式(如下图所示)。
滑动导柱方式
(滑动导柱方式)
目前模具加工已经实现NC化,加工精度和制作工艺已趋于稳定和提高。
使用米思米的滑动导柱,因产品精度可靠,尺寸稳定,可以削减模具导向的装配工时和模具制作费用!
产品特点
1. 适用于模具制造行业,应用广泛。
2. 选用优质中碳钢、轴承钢SUJ2,使导柱在导向性能上的耐用性与可换性大大加强,具有美丽的金属光泽。
3. 导柱表面硬度达到HRC55以上,具有高刚性。热处理后磨削加工,其韧性、光洁度及其定位性能极佳。工作精度高,耐磨性优秀。
4. 尺寸精度高,品质稳定。
订货范例
型号-L
DGPTB 125-400
发货日

在当前页面选定型号后可查看

使用案例
导柱 -VDI3356--使用案例
相关产品
滑动导柱 -模具导向用- 导柱 -DIN9833- 肩型自润滑导套
滑动导柱 -模具导向用-相关图片 导柱 -DIN9833-相关图片 肩型自润滑导套-相关图片
型号: GPM 型号: DGPMA/DGPMB 型号: HGBF
尺寸图
导柱 -VDI3356--尺寸图
材质 SUJ2
硬度 /////部 高频淬火55HRC~
规格表
Df6D1 r6D2D3L1L2L3R1R2VDI代号Catalog No.L
TypeD
808041002483DGPTA80280
80×315-VDI3356315
80×355-VDI3356355
80×400-VDI3356400
80×450-VDI3356450
100100412524103100315
100×355-VDI3356355
100×400-VDI3356400
100×450-VDI3356450
1001005062412524103DGPTB100315
100/50×355-VDI3356355
100/50×400-VDI3356400
100/50×450-VDI3356450
1251256582414030124125355
125/65×400-VDI3356400
125/65×450-VDI3356450
125/65×500-VDI3356500
16016095119418030184160450
160/95×500-VDI3356500
160/95×560-VDI3356560
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以用市场上同样规格的导柱来替换?
不推荐,即使同规格的导柱,其加工精度和公差带与米思米标准品也可能会有差异。建议采用米思米原厂型号进行保养替换。
请问这款导柱先端中心有M12的螺纹孔,作用是什么?
该导柱标准品直径为80mm~160mm规格较大,重量较重。
为了安全及方便吊装特意设置了该吊装孔用于产品吊装
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页