产品概述
品名:导柱 -DIN9833-
型号:DGPMA/DGPMB
在汽车覆盖件模具及大件冲压模具中,模架、卸料板导向通常都有使用滑动导柱方式(如下图所示)。
(滑动导柱方式)
目前模具加工已经实现NC化,加工精度和制作工艺已趋于稳定和提高。
使用米思米的滑动导柱,因产品精度可靠,尺寸稳定,可以削减模具导向的装配工时和模具制作费用!
产品特点
1. 适用于模具制造行业,应用广泛。
2. 选用优质中碳钢、轴承钢SUJ2,使导柱在导向性能上的耐用性与可换性大大加强,具有美丽的金属光泽。
3. 导柱表面硬度达到HRC55以上,具有高刚性。热处理后磨削加工,其韧性、光洁度及其定位性能极佳。工作精度高,耐磨性优秀。
4. 尺寸精度高,品质稳定。
订货范例
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
相关产品
尺寸图
材质 SUJ2
硬度 /////部 高频淬火55HRC~
|
DGPMA | 25/32/40/50/63/80/100 | M12×24(D80或以上) |
DGPMB | 80/100/125/160 | 2-M12×24 |
容许尺寸偏差无公差规范,符合DIN ISO 2768-m的要求。
规格表
|
|
25 | 25 | 8 | 4 | 40 | 3 | 2 | DIN9833-D25×125×8 | DGPMA | 25 | 125 |
DIN9833-D25×140×8 | 140 |
DIN9833-D25×160×8 | 160 |
DIN9833-D25×180×8 | 180 |
DIN9833-D25×200×8 | 200 |
DIN9833-D25×224×8 | 224 |
32 | 32 | 8 | 4 | 45 | 3 | 2 | ─ | 32 | 125 |
DIN9833-D32×140×8 | 140 |
DIN9833-D32×160×8 | 160 |
DIN9833-D32×180×8 | 180 |
DIN9833-D32×200×8 | 200 |
DIN9833-D32×224×8 | 224 |
DIN9833-D32×250×8 | 250 |
40 | 40 | 8 | 4 | 56 | 3 | 2 | DIN9833-D40×140×8 | 40 | 140 |
DIN9833-D40×160×8 | 160 |
DIN9833-D40×180×8 | 180 |
DIN9833-D40×200×8 | 200 |
DIN9833-D40×224×8 | 224 |
DIN9833-D40×250×8 | 250 |
DIN9833-D40×280×8 | 280 |
50 | 50 | 10 | 4 | 70 | 5 | 2.5 | DIN9833-D50×160×10 | 50 | 160 |
DIN9833-D50×180×10 | 180 |
DIN9833-D50×200×10 | 200 |
DIN9833-D50×224×10 | 224 |
DIN9833-D50×250×10 | 250 |
DIN9833-D50×280×10 | 280 |
DIN9833-D50×315×10 | 315 |
DIN9833-D50×355×10 | 355 |
63 | 63 | 63 | 10 | 80 | 6 | 2.5 | DIN9833-D63×180×10 | 63 | 180 |
DIN9833-D63×200×10 | 200 |
DIN9833-D63×224×10 | 224 |
DIN9833-D63×250×10 | 250 |
DIN9833-D63×280×10 | 280 |
DIN9833-D63×315×10 | 315 |
DIN9833-D63×355×10 | 355 |
DIN9833-D63×400×10 | 400 |
80 | 80 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | DIN9833-D80×200×10 | 80 | 200 |
DIN9833-D80×224×10 | 224 |
DIN9833-D80×250×10 | 250 |
DIN9833-D80×280×10 | 280 |
DIN9833-D80×315×10 | 315 |
DIN9833-D80×350×10 | 355 |
DIN9833-D80×400×10 | 400 |
DIN9833-D80×450×10 | 450 |
─ | 500 |
100 | 100 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | DIN9833-D100×224×10 | 100 | 224 |
DIN9833-D100×250×10 | 250 |
DIN9833-D100×280×10 | 280 |
DIN9833-D100×315×10 | 315 |
DIN9833-D100×355×10 | 355 |
DIN9833-D100×400×10 | 400 |
DIN9833-D100×450×10 | 450 |
─ | 500 |
|
|
80 | 80 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | 40 | 58 | DIN9833-D80×200×10H | DGPMB | 80 | 200 |
DIN9833-D80×224×10H | 224 |
DIN9833-D80×250×10H | 250 |
DIN9833-D80×280×10H | 280 |
DIN9833-D80×315×10H | 315 |
DIN9833-D80×355×10H | 355 |
DIN9833-D80×400×10H | 400 |
DIN9833-D80×450×10H | 450 |
─ | 500 |
100 | 100 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | 50 | 72 | DIN9833-D100×224×10H | 100 | 224 |
DIN9833-D100×250×10H | 250 |
DIN9833-D100×280×10H | 280 |
DIN9833-D100×315×10H | 315 |
DIN9833-D100×355×10H | 355 |
DIN9833-D100×400×10H | 400 |
DIN9833-D100×450×10H | 450 |
─ | 500 |
125 | 125 | 12 | 4 | 140 | 12 | 4 | 65 | 90 | DIN9833-D125×315×12H | 125 | 315 |
DIN9833-D125×355×12H | 355 |
DIN9833-D125×400×12H | 400 |
DIN9833-D125×450×12H | 450 |
DIN9833-D125×500×12H | 500 |
160 | 160 | 12 | 4 | 180 | 18 | 4 | 95 | 132 | DIN9833-D160×400×12H | 160 | 400 |
DIN9833-D160×450×12H | 450 |
DIN9833-D160×500×12H | 500 |
DIN9833-D160×560×12H | 560 |