卸料板固定用导正销 -直杆型 DLC涂覆处理-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
卸料板固定用导正销 -直杆型 DLC涂覆处理-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
品名:卸料板固定用导正销 -直杆型·DLC涂覆处理-
表面处理:无DLC基底
安装板:卸料板
卸料板固定用导正销 -直杆型·DLC涂覆处理-,为带肩台的直杆型的导正销产品
导正销头部有R型、锥形、锐角形三种可以选择,可以满足多种模具设计要求
通过DLC涂层可在导正销前涂覆非结晶碳素膜,对摩擦系数低硬度高的板材粘结
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可选择SKH51、粉末高速钢两种母材,应对各种冲压工况。
3. DLC涂层可改善铝板粘料。
使用案例
使用案例1
注意事项
·前端R形状外观
前端形状R的外观因P尺寸而异。
P<8mm时前端为R形状,P≥8mm时前端为平面。
·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值)
Y=√ P(10-P/4)……R=10mm的情况下
Y=√ P(R-P/4)……R≠10mm的情况下
·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定
前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))
·有关前端锥型·锐角型的(R0)指定
指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。
相关产品
卸料板固定用直杆型导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘部负公差·TiCN涂覆处理·DLC涂覆处理-
卸料板固定用导正销 -直杆型·普通型·抛光加工·TiCN涂覆处理-
卸料板固定用直杆型导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘部负公差・普通型・抛光加工-
尺寸图
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导正销型号的RT=0是什么意思?
前端锐角型导正销为了避免发生危险,前端会制成圆形
如果要求前端为锐角,请指定RT=0,我司会不进行圆角加工
为什么我选择的型号无法指定A的数值?
A的数值为锐角的倒角,所以只有前端锐角型产品才能指定A的数值
请确认您选择的产品是否为前端锐角型型号
DLC是什么涂层,有什么好处?
DLC是在导正销前端涂覆非结晶碳素膜,对铝,铜等有色金属板材(铁类板材不适用),可改善粘料现象
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
凸模/凹模
>
导正销
>
卸料板固定用直杆型导正销
>
卸料板固定用导正销 -直杆型 DLC涂覆处理-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738250113653
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738250113653