型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm(抛光加工单位0.001mm) | A | Y | H | ||||
Type | No. | L | min. P max. | ||||||
相当于SKD11 | 1.6 | 10.0~40.0 | 0.50(1.00)~1.60 | (10) 15 20 25 30 | (2) | 2.6 | |||
-普通型- | -抛光加工- | 2 | 1.00~2.00 | 3 | |||||
SPT TPT APT | L-SPT L-TPT L-APT | 2.5 | 1.50~2.50 | 3.5 | |||||
相当于SKH51 | 3 | 2.00~3.00 | 5 | ||||||
-普通型- | -抛光加工- | -TiCN涂覆处理- | 4 | 3.00~4.00 | 7 | ||||
HTFR HTFT HTFA | L-HTFR L-HTFT L-HTFA | H-HTFR H-HTFT H-HTFA | 5 | 4.00~5.00 | 3 | 8 | |||
粉末高速钢 | 6 | 5.00~6.00 | 9 | ||||||
-普通型- | -抛光加工- | -TiCN涂覆处理- | 8 | 6.00~8.00 | 5 | 11 | |||
PTFR PTFT PTFA | L-PTFR L-PTFT L-PTFA | H-PTFR H-PTFT H-PTFA | 10 | 8.00~10.00 | 13 | ||||
13 | 10.00~13.00 | 8 | 16 | ||||||
16 | 13.00~16.00 | 19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|