Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | A | 指定单位0.1mm | Y | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | No. | min. P max. | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 3.00 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 52 | 62 | (72) | 3.00~ 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 4.00~ 5.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 5.00~ 6.00 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 6.00~ 8.00 | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 8.00~10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 10.00~13.00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 13.00~16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|