型号 | - | L | - | P | - | A |
L-STC 10 | - | 72 | - | P8.200 | ||
L-HATTC 2.5 | - | 5.2 | - | P1.600 | - | A15 |
3 | 天发货 |
直杆型导正销 -DLC涂覆处理- | 直杆型导正销 | 直杆型导正销 -TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: N-HATTC | 型号: ATTC | 型号: H-HATTC |
![]() ![]() | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | L-STC (No.3~25) |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HSTC |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PSTC |
P | (B) |
2.000~2.999 | 13 |
3.000~9.999 | 19 |
10.000~ | 25 |
No. | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
![]() ![]() | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | L-TTC (No.3~25) |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HTTC |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PTTC |
P | (B) |
2.000~2.999 | 13 |
3.000~9.999 | 19 |
10.000~ | 25 |
No. | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
P | G |
1.000~1.999 | 10° |
2.000~ | 15° |
![]() ![]() | Type |
相当于SKD11 60~63HRC | L-ATTC (No.3~25) |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HATTC |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PATTC |
No. | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
型号 | L | 指定单位0.001mm | A | Y | H | |||||||
Type | No. | min. P max. | ||||||||||
![]() (No.3~25) L-STC L-TTC L-ATTC ![]() L-HSTC L-HTTC L-HATTC ![]() L-PSTC L-PTTC L-PATTC | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.000~1.600 | (10) (15) (20) 25 30 | 2 | 2.6 | ||||
2.0 | 42 | 52 | 62 | 1.000~2.000 | 3 | |||||||
2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.500~2.500 | 3.5 | |||||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.000~3.000 | 5 | ||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.000~4.000 | 7 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 4.000~5.000 | 3 | 8 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 5.000~6.000 | 9 | ||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.000~8.000 | 5 | 11 | ||
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 8.000~10.000 | 13 | |||
13 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.000~13.000 | 8 | 16 | ||
16 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.000~16.000 | 19 | |||
20 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 16.000~20.000 | 23 | |||
25 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 20.000~25.000 | 28 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|