型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0 R=0) |
N-HATTC 8 | - | 42 | - | P7.03 | - | A15 |
12 | 天发货 |
斜楔组件 MEDCC52 | 斜楔组件 MEVCN52(θ=45-80) | 硬质合金卸料板导柱 -精密级 直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MEDCC52 | 型号: MEVCN52 | 型号: WVGPN |
型号 | L | 指定单位0.01mm | A | Y | H | |||||||
Type | No. | min. P max. | ||||||||||
N-HSTC N-HTTC N-HATTC N-PSTC N-PTTC N-PATTC | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.60 | (10) (15) (20) 25 30 | 2 | 2.6 | ||||
2 | 42 | 52 | 62 | 1.00~2.00 | 3 | |||||||
2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.50~2.50 | 3.5 | |||||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~3.00 | 5 | ||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~4.00 | 7 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 4.00~5.00 | 3 | 8 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 5.00~6.00 | 9 | ||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 6.00~8.00 | 5 | 11 | |||
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 8.00~10.00 | 13 | |||
13 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~13.00 | 8 | 16 | ||
16 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~16.00 | 19 | |||
20 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 16.00~20.00 | 23 | |||
25 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 20.00~25.00 | 28 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|