导正销 -前端R型- | 导正顶料衬套 | 圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量 |
![]() | ![]() | ![]() |
推荐理由:与直杆型导正销 -前端R型-配套使用 |
型式 | L | 指定单位0.01mm | Y | H | |||||||
Type | No. | min. P max. | |||||||||
相当于SKD11 (No.3~25) STC TTC ATTC SKH51 HSTC HTTC HATTC 粉末高速钢 PSTC PTTC PATTC | 1.6 | 42 | 52 | 62 | 1.00~1.60 | 2 | 2.6 | ||||
2 | 42 | 52 | 62 | 1.00~2.00 | 3 | ||||||
2.5 | 42 | 52 | 62 | 1.50~2.50 | 3.5 | ||||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 2.00~3.00 | 5 | |||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~4.00 | 7 | |||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 4.00~5.00 | 3 | 8 | ||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 5.00~6.00 | 9 | |||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~8.00 | 5 | 11 | |
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 8.00~10.00 | 13 | ||
13 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~13.00 | 8 | 16 | |
16 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~16.00 | 19 | ||
20 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 16.00~20.00 | 23 | ||
25 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 20.00~25.00 | 28 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|