凸缘固定型导正销 -普通 TiCN涂覆处理 HW涂覆处理 DLC涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 凸缘固定型导正销 -普通 TiCN涂覆处理 HW涂覆处理 DLC涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸缘固定型导正销 -普通 TiCN涂覆处理 HW涂覆处理 DLC涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
凸缘固定型导正销 -普通·TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·DLC涂覆处理- 凸缘固定型导正销,在模具中起到导向作用,有3种头部形状可加工,分别是前端R型,前端锥形,前端锐角型,可满足各种工况
R圆弧为10,在P<8的情况会有产生锐角的,默认情况下会制成圆形以免发生危险
如果需要锐角的情况的话,请指定RT=0追加工
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择TiCN,DLC,HW,HX四种涂覆形式,提高产品使用寿命。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
使用案例
使用案例:
凸缘固定型导正销可直接安装在凸模固定板中,起到模具定位作用
也可与导正顶料衬套MEG配合使用,防止导正销陷入材料中。
注意事项
·前端R形状外观
前端形状R的外观因P尺寸而异。
P<8时前端为R形状,P≥8时前端为平面。
 注意事项说明图1
 
·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值)
Y=√ P(10-P/4)……R=10的情况下
Y=√ P(R-P/4)……R≠10的情况下
 注意事项说明图2

·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定
前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))
注意事项说明图3

·有关前端锥型·锐角型的(R0)指定
指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。
注意事项说明图4
相关产品
导正销导正顶料村套圆线螺旋弹簧
导正销导正顶料村套圆线螺旋弹簧
推荐理由:与凸缘固定型导正销配套使用
尺寸图
凸缘固定型导正销  前端R型 外形尺寸
凸缘固定型导正销  前端锥型 外形尺寸
凸缘固定型导正销  前端锐角型 外形尺寸
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mmAT指定单位1mmVYR
TypeDmin. P max.B
-普通型-
PSTHAL
PTPHAL
PATHAL

-TiCN涂覆处理-
H-PSTHAL
H-PTPHAL
H-PATHAL

-DLC涂覆处理-
N-PSTHAL
N-PTPHAL
N-PATHAL

-DLC涂覆-
基底WPC®处理
NW-PSTHAL
NW-PTPHAL
NW-PATHAL
4420.50(1.00)~2.0010
15
20
25
30
13 16 202 ~ 6212 ~ 3
5213 16 20 25
5421.00 ~3.0013 16 202 ~ 83210
52 (62)13 16 20 25
6421.50 ~4.0013 16 202 ~ 1043
52 62 (72)13 16 20 252 ~ 13
8422.00 ~6.0013 16 202 ~ 106
52 62 (72)13 16 20 252 ~ 13
L(62)(72)→D5的L62、D6·8的L72仅前端R型、前端锥型适用。P(1.00)→TiCN涂覆处理·DLC涂覆处理P的最小值为1.00。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导正销型号的RT0是什么意思?
因为前端锐角型导正销为了避免发生危险,前端会制成圆形
如果您要求前端为锐角,请指定RT=0,我司会不进行圆角加工
为什么我选择的型号无法指定A的数值?
A的数值为锐角的倒角,所以只有前端锐角型产品才能指定A的数值
请确认您选择的产品是否为前端锐角型型号
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 导正销 > 凸缘固定型导正销 > 凸缘固定型导正销 -普通 TiCN涂覆处理 HW涂覆处理 DLC涂覆处理-