产品概述
 | | 键槽型导正销 ,在模具中起到导向作用,有3种头部形状可加工,分别是前端R型,前端锥形,前端锐角型,可满足各种工况。 R圆弧为10,在P<8的情况会有产生锐角的,默认情况下会制成圆形以免发生危险。 如果需要锐角的情况的话,请指定RT=0追加工。 |
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择SKH51、粉末高速钢2种母材,应对各种冲压工况。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

订货范例
型号 | - | L | - | P | - | A | - | T | - | (RT=0/R=0) |
AH-PTPKAS 6 | - | 52 | - | P4.97 | | | - | T20.0 | | |
HW-HSTKAS 6 | - | 72 | - | P5.02 | | | - | T20.0 | - | RT0 |
发货日
■ TiCN涂覆处理

上海,广州发货

数量≥201时,请另询交货期。
■ HW涂覆处理

上海,广州发货

数量≥201时,请另询交货期。
■ DLC涂覆处理

上海,广州发货

数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
使用案例:
键槽型导正销可与定位键配件二安装在凸模固定板中,起到模具定位作用
也可与导正顶料衬套MEG配合使用,防止导正销陷入材料中。
注意事项
·前端R形状外观
前端形状R的外观因P尺寸而异。
P<8时前端为R形状,P≥8时前端为平面。
·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值)
Y=√ P(10-P/4)……R=10的情况下
Y=√ P(R-P/4)……R≠10的情况下
·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定 前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))
•有关前端锥型·锐角型的(R0)指定 指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。

相关产品