Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | A | 指定单位0.1mm | B | Y | U | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | B前端长度 | D | min. P max. | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S![]() | 3 | 42 52 62 (72) | 1.00~2.99 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 | 10 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 52 62 (72) | 1.00~3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 42 52 62 (72) | 2.00~4.99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 42 52 62 (72) | 2.50~5.99 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (42) 52 62 72 82 (92) | 3.00~7.99 | 15 | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (42) 52 62 72 82 (92) (102) | 3.00~9.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (42) 52 62 72 82 (92) (102) | 6.00~12.99 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (42) 52 62 72 82 (92) (102) | 10.00~15.99 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L![]() | 3 | 52 62 (72) | 1.00~2.99 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 | 15 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52 62 (72) | 1.00~3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 62 (72) | 2.00~4.99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 52 62 (72) | 2.50~5.99 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 52 62 72 82 (92) | 3.00~7.99 | 21 | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 52 62 72 82 (92) (102) | 3.00~9.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 62 72 82 (92) (102) | 6.00~12.99 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 62 72 82 (92) (102) | 10.00~15.99 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X![]() | 3 | 52 62 (72) | 1.20~2.99 | (10) (15) 20 25 30 | T>5.0 | 21 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52 62 (72) | 1.20~3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 (72) | 2.00~4.99 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 (72) | 2.50~5.99 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 62 72 82 (92) | 3.00~7.99 | 32 | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 62 72 82 (92) (102) | 3.00~9.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 62 72 82 (92) (102) | 6.00~12.99 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 72 82 (92) (102) | 10.00~15.99 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|