型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0 R=0) |
STMC 8 | - | 72 | - | P6.20 | - | RT0 | ||
H-PATMC 10 | - | 62 | - | P8.50 | - | A15 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
键槽直杆型导正销 -普通型 TiCN涂覆处理 DLC涂覆处理- | 直杆型导正销 -DLC涂覆处理- | 拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | ||
型号: ATTKC | 型号: N-HATTC | 型号: H-MPH(2-10)C |
材质 硬度 | Catalog No. | ||
-前端R型- | -前端锥型- | -前端锐角型- | |
相当于SKD11 60~63HRC | STMC | TTMC | ATTMC |
粉末高速钢 64~67HRC | PSTMC | PTTMC | PATMC |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | -TiCN涂覆处理- H-PSTMC | -TiCN涂覆处理- H-PTTMC | -TiCN涂覆处理- H-PATMC |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | -DLC涂覆处理- N-PSTMC | -DLC涂覆处理- N-PTTMC | -DLC涂覆处理- N-PATMC |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | A | Y | M | |
Type | No. | min. P max. | ||||
相当于SKD11 -普通型- STMC TTMC ATTMC 粉末高速钢 -普通型- PSTMC PTTMC PATMC -TiCN涂覆处理- H-PSTMC H-PTTMC H-PATMC -DLC涂覆处理- N-PSTMC N-PTTMC N- PATMC | 8 | 42 52 62 72 (82) (92) | 6.00~ 8.00 | (15) (20) 25 30 | 5 | 3 |
10 | 8.00~ 10.00 | 4 | ||||
13 | 10.00~ 13.00 | 8 | 6 | |||
16 | 13.00~ 16.00 | |||||
20 | 16.00~ 20.00 | |||||
25 | 20.00~ 25.00 | |||||
L(82)(92)→L82、 92仅前端R型、前端锥型适用。 A(15)→P≥15.0时,不可选择A15。A(20)→P≥20.0时,不可选择A20。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|