型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0/R=0) |
AN-PSTMAS 6 | - | 72 | - | P5.02 | - | RT=0 | ||
N-PTPMAS 6 | - | 52 | - | P4.97 | ||||
AN-PATMAL 10 | - | 52 | - | P3.40 | - | A15 | - | R0 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
3 | 天发货 |
螺纹固定型导正销 -HX涂覆处理- | 可动式导正销 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·DLC涂覆处理- | 螺纹固定型导正销 -普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHX-PATMAL | 型号: AH-HUPT | 型号: A-ATMAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | 形状 | ||||||||
Type | B 前端长度 | ||||||||||
TiCN涂覆处理 表面3000HV | HW涂覆处理 表面3000HV | DLC涂覆处理 DLC涂覆 基层WPC®处理 表面3000HV以上 | |||||||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC | H-PSTMA | HW-PSTMA | N-PSTMA NW-PSTMA | S![]() L ![]() X ![]() 前端长度(B) X>L>S | ![]() ![]() 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 (WPC®基底的ANW、HW不可指定RT=0) (但P≥8时,前端为平面。 ![]() ![]() ![]() | |||||
D![]() | 粉末高速钢 64~67HRC | AH-PSTMA | AHW-PSTMA | N-PSTMA NW-PSTMA | |||||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC | H-PTPMA | HW-PTPMA | N-PTPMA NW-PTPMA | ![]()
| ||||||
D![]() | 粉末高速钢 64~67HRC | AH-PTPMA | AHW-PTPMA | N-PTPMA NW-PTPMA | |||||||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC | H-PATMA | HW-PATMA | N-PATMA NW-PATMA | ![]() ![]() 如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 (WPC®基底的ANW、HW不可指定RT=0) | ||||||
D![]() | 粉末高速钢 64~67HRC | AH-PATMA | AHW-PATMA | N-PATMA NW-PATMA |
型号 | L | 指定单位0.01mm | A | B | Y | M | |||||||||
min. P max. | |||||||||||||||
Type (Dm5) (D ![]() | B 前端长度 | D | 标准型 | ||||||||||||
-TiCN涂覆处理- H-PSTMA H-PTPMA H-PATMA -HW涂覆处理- HW-PSTMA HW-PTPMA HW-PATMA -DLC涂覆处理- N-PSTMA N-PTPMA N-PATMA -DLC涂覆处理- 基底WPC®处理 NW-PSTMA NW-PTPMA NW-PATMA | -TiCN涂覆处理- AH-PSTMA AH-PTPMA AH-PATMA -HW涂覆处理- AHW-PSTMA AHW-PTPMA AHW-PATMA -DLC涂覆处理- AN-PSTMA AN-PTPMA AN-PATMA -DLC涂覆处理- 基底WPC®处理 ANW-PSTMA ANW-PTPMA ANW-PATMA | S![]() | 5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 10 | 3 | 3 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | ||||||||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 15 | 5 | 4 | |||||
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 5 | ||||||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | 6 | |||||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 21 | ||||||
20 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | |||||||
25 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | |||||||
L![]() | 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 15 | 3 | 3 | ||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | |||||||||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 21 | 5 | 4 | ||||||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 5 | |||||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | 6 | ||||||
16 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 27 | ||||||||
20 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | |||||||||
25 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | |||||||||
X![]() | 5 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 4.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 27 | 3 | 3 | ||||||
6 | 52 | 62 | (72) | 2.00~ 5.99 | |||||||||||
8 | 62 | 72 | 82 | (92) | 3.00~ 7.99 | 32 | 5 | 4 | |||||||
10 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 3.00~ 9.99 | 5 | ||||||||
13 | 62 | 72 | 82 | (92) | (102) | 6.00~ 12.99 | 8 | 6 | |||||||
16 | 72 | 82 | (92) | (102) | 10.00~ 15.99 | 42 | |||||||||
20 | 72 | 82 | (92) | (102) | 13.00~ 19.99 | ||||||||||
25 | 72 | 82 | (92) | (102) | 18.00~ 24.99 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|