产品概述
螺纹固定型导正销 -普通型-头部有R型、锥形、锐角形三种可以选择,可满足多种模具设计要求。
螺纹固定型导正销-前端R型-为前端R圆弧形的螺纹固定型导正销产品,在模具中起到导向作用
R圆弧为10,在P<8mm时会产生锐角,默认情况下会制成圆形以免发生危险
如有需要锐角的情况,请指定RT=0追加工
螺纹固定型导正销-前端锥型-,为前端锥型的螺纹固定型导正销产品,在模具中起到导向作用
锥度为10°(P<2mm时)、15°(P≥2mm时),公差±30′
抛光型头部粗糙度为0.16
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择SKD11、粉末高速钢两种母材,应对各种冲压工况。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
使用案例
注意事项
·前端R形状外观 前端形状R的外观因P尺寸而异。 P<8mm时前端为R形状,P≥8mm时前端为平面。 | |
·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值) Y=√ P(10-P/4)……R=10mm的情况下 Y=√ P(R-P/4)……R≠10mm的情况下 | |
·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))
·有关前端锥型·锐角型的(R0)指定指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。
相关产品