型号 | - | L | - | P | - | B | - | S | - | A |
T-RTP 20 | - | 120 | - | P15.20 | - | B43 | - | S20 | - | A30 |
7 | 天发货 |
导正销 -指定型·普通型- | 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理- | ||
型号: RTP | 型号: NW-ATALC | 型号: N-ATALC |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | Type |
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T-RTP |
A | f | Cmin |
20° | 2.624 | 5 |
30° | 3.950 | 6 |
45° | 5.967 | 8 |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | Type |
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T-RTPE |
H | 型号 | 指定单位1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位1mm | A | ||
Type | D | L | min. P max. | B | S | |||
13 | T-RTP | (10) | 70~(200) | 6.00~9.99 | 20~(100) | 10~50 S≤B-Cmin | 20 30 45 | |
16 | 13 | 6.00~12.99 | ||||||
19 | 16 | 8.00~15.99 | ||||||
23 | 20 | 11.00~19.99 | ||||||
28 | 25 | 16.00~24.99 | ||||||
35 | (32) | 18.00~31.99 | ||||||
前端部留有中心孔。 D(10)(32)→T-RTP不适用 因为必须要有中心孔,所以先端部平面必须2mm以上。P-2Stan(A/2)≥2 L(200)→T-RTP的L≤150。 B(100)→D10时,B≤50。 (L-35)≥B≥(S+Cmin) |
H | 型号 | 指定单位1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位1mm | ||
Type | D | L | min. P max. | B | S | ||
13 | T-RTPE | (10) | 70~150 | 6.00~9.99 | 10~50 | 8~45 S≤B-2 | |
16 | 13 | 6.00~12.99 | |||||
19 | 16 | 8.00~15.99 | |||||
23 | 20 | 11.00~19.99 | |||||
28 | 25 | 16.00~24.99 | |||||
35 | (32) | 18.00~31.99 | |||||
(L-35)≥B≥(S+2) D(10)(32)→T-RTPE不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|