型号 | - | L | - | P | - | B | - | S | - | A |
RTP 20 | - | 160 | - | P15.20 | - | B43 | - | S20 | - | A30 |
RTPE 20 | - | 150 | - | P15.20 | - | B43 | - | S20 |
3 | 天发货 |
定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理- | 定位销孔型导正销 -普通型- | 定位销孔型导正销 -TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: N-ATALC | 型号: ATALC | 型号: H-ATALC |
产品类型 | 杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
普通型 | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | RTP |
A | f | Cmin |
20° | 2.624 | 5 |
30° | 3.950 | 6 |
45° | 5.967 | 8 |
产品类型 | 杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
普通型 | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | RTPE |
H | 型号 | 指定单位1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位1mm | A | ||
Type | D | L | min. P max. | B | S | |||
13 | RTP T-RTP | (10) | 70~(200) | 6.00~9.99 | 20~(100) | 10~50 S≤B-Cmin | 20 30 45 | |
16 | 13 | 6.00~12.99 | ||||||
19 | 16 | 8.00~15.99 | ||||||
23 | 20 | 11.00~19.99 | ||||||
28 | 25 | 16.00~24.99 | ||||||
35 | (32) | 18.00~31.99 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H | 型号 | 指定单位1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位1mm | 指定单位1mm | ||
Type | D | L | min. P max. | B | S | ||
13 | RTPE T-RTPE | (10) | 70~150 | 6.00~9.99 | 10~50 | 8~45 S≤B-2 | |
16 | 13 | 6.00~12.99 | |||||
19 | 16 | 8.00~15.99 | |||||
23 | 20 | 11.00~19.99 | |||||
28 | 25 | 16.00~24.99 | |||||
35 | (32) | 18.00~31.99 | |||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|