型号 | - | L | - | P | - | (R=0) |
T-STAS 10 | - | 72 | - | P6.48 | ||
T-PTPAL 8 | - | 82 | - | P3.50 | - | R0 |
3 | 天发货 |
导正销 -HX涂覆处理- | 导正销 -前端径固定型- | 导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AHX-HATAL | 型号: STAZ | 型号: ANW-HATAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | |
Type | B前端长度 | ||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T - STA | S L X |
粉末高速钢 62~64HRC 表面3000HV | T - PSTA | ||
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | AT - STA | |
粉末高速钢 62~64HRC 表面3000HV | AT - PSTA |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | |
Type | B前端长度 | ||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T - TPA | S L X |
粉末高速钢 62~64HRC 表面3000HV | T - PTPA | ||
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | AT - TPA | |
粉末高速钢 62~64HRC 表面3000HV | AT - PTPA |
P | G |
P≤1.99 | 10° |
P≥2.00 | 15° |
型号 | L | 指定单位0.01mm | B | H | Y | ||||||||||||||||||||||||||
Type | B 前端长度 | D | min. P max. | ||||||||||||||||||||||||||||
| S![]() | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.99 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~3.99 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.99 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.99 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 3.00~7.99 | 15 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 3.00~9.99 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
(16) | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 10.00~15.99 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
(20) | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||||||||||||||
(25) | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||||||||||||||
L![]() | 3 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.99 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 52 | 62 | 72 | 1.00~3.99 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.99 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.99 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 3.00~7.99 | 21 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 3.00~9.99 | 13 | |||||||||||||||||||||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
(16) | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 10.00~15.99 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||
(20) | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
(25) | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
X![]() | 3 | 52 | 62 | 72 | 2.00~2.99 | 21 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 52 | 62 | 72 | 2.00~3.99 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | 72 | 2.00~4.99 | 27 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 72 | 2.50~5.99 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 62 | 72 | 82 | 92 | 3.00~7.99 | 32 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 3.00~9.99 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
(16) | 72 | 82 | 92 | 102 | 10.00~15.99 | 42 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
(20) | 72 | 82 | 92 | 102 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
(25) | 72 | 82 | 92 | 102 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|