型号 | - | L | - | P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm |
W-SJ8K 13 | - | 80 | - | P10.20-W7.20-A3.20-R0.60-S0.90 |
12 | 天发货 |
异形状顶料型凸模 | 异形状凸模 -普通型- | 异形状凸模 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·WPC处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PJ(2-12)H | 型号: AP(2-12)H | 型号: H-AP(2-12)H |
适用 杆径 | ![]() | ![]() | Catalog No. | ||
TiCN涂覆处理 表面硬度3000HV | WPC®处理 表面硬度1000~1100HV | HW涂覆处理 表面硬度3000HV | |||
5~25 | (D5~6) SKH51 (D8~25) 相当于SKD11 | (D5~6) 61~64HRC (D8~25) 60~63HRC | - | W-SJ | - |
粉末高速钢 | 64~67HRC | H-PJ | W-PJ | HW-PJ | |
10~45 (L≥60) | 相当于SKD11 | 60~63HRC | (D10~25) H-SJ-C | W-SJ-C | (D10~25) HW-SJ-C |
附件 定位销MS6-25(仅定位销孔型)
WPC®处理、HW涂覆处理型的刃口前端边缘部带有微小R。
TiCN涂覆处理产品的刃口端面在涂覆之前进行研磨。
型式 | L | P・K max. | P・W min. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Shape 形状 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.90 | 2.00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.90 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (40) | (50) | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.90 | 3.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9.90 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12.90 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15.90 | 6.00 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19.90 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24.90 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 31.90 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 37.90 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44.90 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|