异形状顶料型凸模
商品
评价
详情
  • 异形状顶料型凸模
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

异形状顶料型凸模

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01,mm
SJ3K 25-80-P18.00-W16.00-A8.00
W-SJ8K 13-80-P10.20-W7.20-A3.20-R0.60-S0.90
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
异形状顶料型凸模 异形状顶料型凸模 -TiCN涂覆处理·WPC®处理·HW涂覆处理- 异形状凸模 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·WPC处理-
异形状顶料型凸模-相关图片 异形状顶料型凸模 -TiCN涂覆处理·WPC®处理·HW涂覆处理--相关图片 异形状凸模 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·WPC处理--相关图片
型号: PJ(2-12)H 型号: H-PJ(2-12)H 型号: H-AP(2-12)H
尺寸图
适用
杆径
材质 硬度Type
5~25(D5~6)
SKH51
(D8~25)
相当于SKD11
(D5~6)
61~64HRC
(D8~25)
60~63HRC
SJ
粉末高速钢64~67HRCPJ
10~45
(L≥60)
相当于SKD1160~63HRCSJ-C

异形状顶料型凸模:相关图像

SJ-C T=5
附件 定位销MS6-25(仅定位销孔型)
规格表
型式LP・K
max.
P・W
min.
B
TypeShape 形状D
D 5~25
SJ
PJ

D10~45
SJ-C
2H~12H
2J~18J
3K~29K
2L~7L
8L(仅定位销孔型)
异形状顶料型凸模:相关图像
点击此处
5(40)50607080    4.902.008
65.902.00
8(40)(50)(60)708090100  7.903.0013
109.903.00
1312.906.00
1615.906.0019
2019.906.00
2524.906.00
32   70809010011012031.907.00
38    809010011012037.908.00
4544.909.00
L(40)→B=6 全长(40)时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→B=13 全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
SJ-C→L≥60 没有L60以下的规格。全长(60)时,刃口长度一律为13mm。
顶料孔和加工极限
异形状顶料型凸模:相关图像 异形状顶料型凸模:相关图像