型号 | - | L | - | P | - | B | - | (RT=0) |
L-HUPTHF 6 | - | 62 | - | P3.00 | - | B8.0 | - | RT0 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
直型芯 -全长指定/全长指定・轴径(D)固定/全长指定・轴径指定- | 直推杆 -SKH51+硬质镀铬/肩部厚度4mm/轴径 全长指定- | 精定位销 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01mm指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPK-L | 型号: C-EPHB | 型号: PPHB |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
抛光加工 | ||
Dg6 | 相当于SKD11 60~63HRC | L-UPTH |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HUPTH | |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PUPTH |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
抛光加工 | ||
Dg6 | 相当于SKD11 60~63HRC | L-UPTHF |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HUPTHF | |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PUPTHF |
H | 型号 | L![]() | 抛光加工单位0.001mm | 指定单位0.1mm | |||||||
Type | D | min. P max. | B | ||||||||
6 |
| 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | 2.0~25.0 | |||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | ||||||
8 | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | |||||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | ||||||
10 | 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|