型号 | - | L | - | P | - | B | - | (RT=0) |
NW-HUPTHF 6 | - | 62 | - | P3.00 | - | B8.0 | - | RT0 |
12 | 天发货 |
导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | 可动式导正销 -肩型·DLC涂覆处理- | 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ANW-HATAL | 型号: N-HUPTH | 型号: NW-ATALC |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
Dg6 | 相当于SKH51 61~64HRC | NW-HUPTH |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | NW-PUPTH |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
Dg6 | 相当于SKH51 61~64HRC | NW-HUPTHF |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | NW-PUPTHF |
H | 型号 | L![]() | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | |||||
min. P max. | |||||||||
Type | D | B | |||||||
6 | NW-HUPTH NW-HUPTH NW-HUPTHF NW-PUPTHF | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | 2.0~25.0 and B≤L/2 | |
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | ||||
8 | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | ||||
10 | 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 | ||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|