型号 | - | L | - | P | - | B | - | (RT=0) |
HX-HUPTHF 6 | - | 62 | - | P3.00 | - | B8.0 | - | RT0 |
可动式导正销 -肩型·DLC涂覆处理- | 可动式导正销 -肩型TiCN涂覆处理- | 导正销 -HX涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: N-HUPTH | 型号: H-HUPTH | 型号: AHX-HATAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type | 形 状 | |||
- 前端锐角型 - Dg6 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | HX-HUPTH | 请按规格对前端部进行追加工。![]() | |||
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | HX-PUPTH | |||||
- 前端R•锥形一体型 - Dg6 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | HX-HUPTHF | ![]() RT(※)C前端 制成圆形以免发生危险。如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 | |||
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | HX-PUPTHF |
H | Catalog No. | L![]() | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | |||
min. P max. | |||||||
Type | D | B | |||||
6 | -HX涂覆处理- HX-HUPTH HX-HUPTHF HX-PUPTH HX-PUPTHF | 3 | 42 52 62 72 | 1.00~2.50 | 2.0~25.0 and B≤L/2 | ||
4 | 42 52 62 72 | 1.50~3.50 | |||||
8 | 5 | 42 52 62 72 | 2.00~4.50 | ||||
6 | 42 52 62 72 82 | 2.50~5.50 | |||||
10 | 8 | 42 52 62 72 82 | 3.00~7.50 | ||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|