型号 | - | L | - | P | - | B |
HW-PUPTH 4 | - | 52 | - | P2.55 | - | B2.5 |
HW-HUPTHF 6 | - | 62 | - | P3.00 | - | B8.0 |
3 | 天发货 |
可动式导正销 -肩型·DLC涂覆处理- | 可动式导正销 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·DLC涂覆处理- | 可动式导正销 -肩型·TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: N-HUPTH | 型号: AH-HUPT | 型号: H-HUPTH |
Type | 杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | 形状 |
前端锐角型 | Dg6 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | HW-HUPTH | 请按规格对前端部进行追加工。![]() |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | HW-PUPTH | |||
前端R型·锥形一体型 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | H-HUPTHF | ![]() RT(※)C前端制成圆形以免发生危险。 | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | H-PUPTHF |
H | 型式 | L![]() | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | |||||
Type | D | min. P max. | B | ||||||
6 | HW-HUPTH HW-PUPTH | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | 2.0~25.0 and B≤L/2 | |
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | ||||
8 | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | ||||
10 | 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 | ||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|