型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0/R=0) |
L-SPTP 3 | - | 28.0 | - | P2.48 |
3 | 天发货 |
定位销孔型导正销 -TiCN涂覆处理- | 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | 定位销孔型导正销 -HW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-ATALC | 型号: NW-ATALC | 型号: HW-ATALC |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | L-SPTP |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HTFPR | |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PTFPR | |
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC | AL-SPTP |
相当于SKH51 61~64HRC | AL-HTFPR | |
粉末高速钢 64~67HRC | AL-PTFPR |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | L-TPTP |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HTFPT | |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PTFPT | |
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC | AL-TPTP |
相当于SKH51 61~64HRC | AL-HTFPT | |
粉末高速钢 64~67HRC | AL-PTFPT |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Type |
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC | L-APTP |
相当于SKH51 61~64HRC | L-HTFPA | |
粉末高速钢 64~67HRC | L-PTFPA | |
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC | AL-APTP |
相当于SKH51 61~64HRC | AL-HTFPA | |
粉末高速钢 64~67HRC | AL-PTFPA |
型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | A | B | Y | H | |||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | min. P max. | ||||||||||||||||||||||||||||
■ 前端R型
■ 前端锥型
■ 前端锐角型
| 1.6 | 10.0~40.0 | 0.30~1.59 | (10) 15 20 25 30 | (4) | (1) | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.0 | 0.50~1.99 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1.00~2.49 | 2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.00~2.99 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.00~3.99 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.00~4.99 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.50~5.99 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5.00~7.99 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7.00~9.99 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10.00~12.99 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13.00~15.99 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|