型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0/R=0) |
NW-PTFPA 4 | - | 32.0 | - | P3.50 | - | A15 |
12 | 天发货 |
导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | 卸料板固定用导正销 -DLC涂覆处理- | 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ANW-HATAL | 型号: AN-HTFPA | 型号: NW-ATALC |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 |
DLC涂覆处理 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | NW-HTFPR |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | NW-PTFPR | |
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | ANW-HTFPR |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | ANW-PTFPR |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 |
DLC涂覆处理 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | NW-HTFPT |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | NW-PTFPT | |
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | ANW-HTFPT |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | ANW-PTFPT |
D | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
P | G |
1.000~1.999 | 10° |
2.000~ | 15° |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 |
HX涂覆处理 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | HX-HTFPA |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | HX-PTFPA | |
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC 表面硬度3000HV | AHX-HTFPA |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV | AHX-PTFPA |
D | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
型号 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | A | B | Y | H | ||||
min. P max. | ||||||||||
Type | D | L | ||||||||
| 1.6 | 10.0~40.0 | 1.00~ 1.59 | (10) 15 20 25 30 | 4 | 1 | 2.6 | |||
2.0 | 1.00~ 1.99 | 3 | ||||||||
2.5 | 1.00~ 2.49 | 2 | 3.5 | |||||||
3 | 1.00~ 2.99 | 5 | ||||||||
4 | 2.00~ 3.99 | 7 | ||||||||
5 | 2.00~ 4.99 | 3 | 8 | |||||||
6 | 2.50~ 5.99 | 9 | ||||||||
8 | 5.00~ 7.99 | 5 | 11 | |||||||
10 | 7.00~ 9.99 | 13 | ||||||||
13 | 10.00~ 12.99 | 8 | 16 | |||||||
16 | 13.00~ 15.99 | 19 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|