型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0/R=0) |
AN-PTFPR 6 | - | 30.2 | - | P4.50 | - | RT0 |
12 | 天发货 |
矩形螺旋弹簧用垫圈 | 推杆 | 卸料板固定用导正销 -直杆型·普通型·抛光加工·TiCN涂覆处理- | ||
型号: SSWA | 型号: JP | 型号: APT |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | A | B | Y | H | |||||||||
min. P max. | |||||||||||||||
Type | D | L | |||||||||||||
| 1.6 | 10.0~40.0 | 1.00~1.59 | (10) 15 20 25 30 | 4 | 1 | 2.6 | ||||||||
2.0 | 1.00~1.99 | 3 | |||||||||||||
2.5 | 1.00~2.49 | 2 | 3.5 | ||||||||||||
3 | 1.00~2.99 | 5 | |||||||||||||
4 | 2.00~3.99 | 7 | |||||||||||||
5 | 2.00~4.99 | 3 | 8 | ||||||||||||
6 | 2.50~5.99 | 9 | |||||||||||||
8 | 5.00~7.99 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | 7.00~9.99 | 13 | |||||||||||||
13 | 10.00~12.99 | 8 | 16 | ||||||||||||
16 | 13.00~15.99 | 19 | |||||||||||||
P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 A(10)→P≥2.00时,不可选择A10。 L<12时,前端长度B为2mm。 杆部也会形成极薄的涂层。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|