型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0/R=0) |
HW-PTFPR 6 | - | 30.2 | - | P4.50 | - | RT0 |
3 | 天发货 |
卸料板固定用导正销 -DLC涂覆处理WPC处理- | 卸料板固定用导正销 -抛光加工- | 卸料板固定用非圆形导正销 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ANW-HTFPA | 型号: AL-APTP | 型号: A-TPDP |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | A | B | Y | H | ||||||||||||||||||
Type | D | L | min. P max. | |||||||||||||||||||||
| 1.6 | 10.0~40.0 | 1.00~1.59 | (10) 15 20 25 30 | 4 | 1 | 2.6 | |||||||||||||||||
2.0 | 1.00~1.99 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2.5 | 1.00~2.49 | 2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
3 | 1.00~2.99 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.00~3.99 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2.00~4.99 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
6 | 2.50~5.99 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5.00~7.99 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | 7.00~9.99 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | 10.00~12.99 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
16 | 13.00~15.99 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|