类型 | 杆径 D公差 | 材质 硬度 | Type | B 前端长度 | 定位销孔 |
前端R型 | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T-STA | S L X | C |
前端锥型 | T-TPA |
型号 | - | L | - | P |
T-STASC 10 | - | 72 | - | P5.50 |
3 | 天发货 |
定位销孔型导正销 -TiCN涂覆处理- | 导正销 -指定型 DICOAT处理- | 导正销 -指定型·普通型- | ||
型号: H-ATALC | 型号: T-RTP | 型号: RTP |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | Y | |||||||||||||
Type | B 前端长度 | 定位销孔 | D | min. P max. | ||||||||||||||
T-STA T-TPA | S | C | 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | 15 | 13 | 5 |
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | |||||||||||||||
16 | 10.00~15.99 | 21 | 19 | |||||||||||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||||||||
L | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | 21 | 13 | 5 | |||
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | |||||||||||||||
16 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | 27 | 19 | ||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||||||||
X | 10 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | 32 | 13 | 5 | ||||
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | |||||||||||||||
16 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | 42 | 19 | |||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | ||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | ||||||||||||||||
L(42)→B=10 全长L(42)时,前端长度B一律为10mm。 L(132)(142)→L132,142仅前端R型、前端锥型适用。 P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|