类型 | 杆径 D公差 | 材质 硬度 | Type | B前端长度 | 定位销孔 |
前端R型 | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | HW-STA | S L X | C |
前端锥型 | HW-TPA | ||||
前端锐角型 | HW-ATA |
型号 | - | L | - | P | - | A | - | (RT=0 R=0) |
HW-STASC 10 | - | 72 | - | P5.50 |
3 | 天发货 |
定位销孔型导正销 -普通型- | 定位销孔型导正销 -DLC涂覆处理- | 定位销 -直杆型-【模具用标准零件】 | ||
型号: ATALC | 型号: N-ATALC | 型号: MS |
型式 | L | 指定单位0.01mm | A | B | H | Y | |||||||||||||
Type | B前端长度 | 定位销孔 | D | min. P max. | |||||||||||||||
HW-STA HW-TPA HW-ATA | S | C | 10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 15 | 13 | 5 |
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
16 | 10.00~15.99 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
L | 10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 21 | 13 | 5 | |||
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
16 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | 27 | 19 | |||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
X | 10 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 3.00~9.99 | (10) (15) (20) 25 30 | 32 | 13 | 5 | ||||
13 | 6.00~12.99 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
16 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | (132) | (142) | 10.00~15.99 | 42 | 19 | ||||||||
20 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||||||||||
L(42)→B=10 全长L(42)时,前端长度B一律为10mm。 L(132)(142)→L132,142仅前端R型、前端锥型适用。 P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 A(10)→P≥9.0时,不可选择A10。 A(15)→P≥15.0时,不可选择A15。 A(20)→P≥20.0时,不可选择A20。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|