产品概述

定位销孔型导正销具有前端R型、前端锥型、前端锐角型三种头部可以选择,可满足多种模具设计
其中前端R型、前端锐角型默认前端锐角处加工小圆角,以免发生危险,若要求前端为锐角,请指定RT=0
并且肩台处加工定位销孔配合定位销进行精准定位,适合NC加工机械上进行模具加工时使用。
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以选择SKD11、SKH51、粉末高速钢三种母材,应对各种冲压工况。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

使用案例
注意事项
·前端R形状外观
前端形状R的外观因P尺寸而异。
P<8mm时前端为R形状,P≥8mm时前端为平面。
·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值)
Y=√ P(10-P/4)……R=10mm的情况下
Y=√ P(R-P/4)……R≠10mm的情况下
·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定 前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))
•有关前端锥型·锐角型的(R0)指定 指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。

相关产品