导正销 -HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 导正销 -HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导正销 -HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
导正销-实物图
品名:导正销 -HW涂覆处理-
表面处理:HW涂覆
安装板:凸模固定板

导正销头部有R型、锥形、锐角形三种可以选择,可以满足多种模具设计要求。
MISUMI的HW涂覆处理通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度,从而提高TiCN涂膜结合紧密性的表面处理。
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可选择SKH51、粉末高速钢2种母材,应对各种冲压工况。
3. 其他还可选择抛光加工、TiCN处理、DLC涂覆处理、HX涂覆处理等提高产品精度及寿命。
规格概述
Type杆径D公差 材质
硬度
Catalog No.
TypeB
前端长度
前端R型Dm5相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV以上
HW-STA
(D3 ~ 25)
S

L

X


前端长度(B)
X>L>S
相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV以上
HW-HSTA
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV以上
HW-PSTA
D相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV以上
AHW-HSTA
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV以上
AHW-PSTA
前端锥型Dm5相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV以上
HW-TPA
(D3 ~ 25)
相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV以上
HW-HTPA
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV以上
HW-PTPA
D相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV以上
AHW-HTPA
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV以上
AHW-PTPA
前端锐角型Dm5相当于SKD11
60~63HRC
表面3000HV以上
HW-ATA
(D3 ~ 25)
相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV以上
HW-HATA
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV以上
HW-PATA
D相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV以上
AHW-HATA
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV以上
AHW-PATA
订货范例
型号-L-P-A-(RT=0 / R=0)
HW-HSTAS 6-72-P5.02  -RT0
A仅前端锐角型适用。
仅可指定RT=0。(前端R型的P<8、前端锐角型适用)
仅可指定R=0。(前端锥型、前端锐角型适用)
型式指定顺序的详细说明请点击此处
交货期
3天发货
上海,广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
 
使用案例
使用案例
注意事项
·前端R形状外观
前端形状R的外观因P尺寸而异。
P<8时前端为R形状,P≥8时前端为平面。
 注意事项说明图1
 
·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值)
Y= P(10-P/4)……R=10的情况下
Y=√ P(R-P/4)……R≠10的情况下
 注意事项说明图2
 
·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定
前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))
注意事项说明图3
 
•有关前端锥型·锐角型的(R0)指定
指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。
注意事项说明图4
相关产品
导正销DLC涂覆处理 导正销HX涂覆处理 导正销前端径固定型
导正销DLC涂覆处理 导正销HX涂覆处理 导正销前端径固定型
型号: AN-HATAL 型号: AHX-HATAL 型号: STAZ
尺寸图
导正销 -前端R型·DLC涂覆处理-:相关图像
DRaRb
D≥3≤0.510
D<3≤0.22
RT(※)→P<8的前端制成圆形以免发生危险。如果要求前端为锐角,请指定RT=0。
(WPC®基底的HW、ANW不可指定RT=0)
有关前端R部的长度,请参阅产品数据“凸模R部长度”。>>点击此处
规格表
型式L指定单位0.01mmABHY
TypeB
前端长度
Dmin. P max.
(Dm5)
相当于
SKD11
(D3~25)
HW-STA
HW-TPA
HW-ATA
SKH51HW-HSTA
HW-HTPA
HW-HATA
粉末高速钢HW-PSTA
HW-PTPA
HW-PATA
 
(D
SKH51AHW-HSTA
AHW-HTPA
AHW-HATA
粉末高速钢AHW-PSTA
AHW-PTPA
AHW-PATA
S
1.6425262    1.00~1.59(10)
(15)
(20)
25
30
62.61
2.0425262    1.00~1.9983
2.5425262    1.00~2.493.52
34252627282(92) 1.00~2.99105
44252627282(92) 1.00~3.997
54252627282(92) 2.00~4.9983
64252627282(92) 2.50~5.999
8(42)52627282(92) 3.00~7.9915115
10(42)52627282(92)(102)3.00~9.9913
13(42)52627282(92)(102)6.00~12.99168
16(42)52627282(92)(102)10.00~15.992119
20(42)52627282(92)(102)13.00~19.9923
25(42)52627282(92)(102)18.00~24.9928
L
1.6425262    1.00~1.59(10)
(15)
(20)
25
30
82.61
2.0425262    1.00~1.99103
2.5425262    1.00~2.49133.52
3 52627282(92) 1.00~2.99155
4 52627282(92) 1.00~3.997
5 52627282(92) 2.00~4.9983
6 52627282(92) 2.50~5.999
8 52627282(92) 3.00~7.9921115
10 52627282(92)(102)3.00~9.9913
13 52627282(92)(102)6.00~12.99168
16  627282(92)(102)10.00~15.992719
20  627282(92)(102)13.00~19.9923
25  627282(92)(102)18.00~24.9928
X
3 52627282(92) 1.20~2.99(10)
(15)
(20)
25
30
2152
4 52627282(92) 1.20~3.997
5  627282(92) 2.00~4.992783
6  627282(92) 2.50~5.999
8  627282(92) 3.00~7.9932115
10  627282(92)(102)3.00~9.9913
13  627282(92)(102)6.00~12.99168
16   7282(92)(102)10.00~15.994219
20   7282(92)(102)13.00~19.9923
25   7282(92)(102)18.00~24.9928
L(42)→ 全长L(42)时,前端长度B一律为10mm。
L(92)(102)→ L92,102仅前端R型、前端锥型适用。
P>D-0.03→=0 P>D-0.03时,不带D (导入部)。
A(10)  P≥6.0时,不可选择A10。  A(15)  P≥15.0时,不可选择A15。  A(20)  P≥20.0时,不可选择A20。
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
导正销型号的RT0是什么意思?
因为前端锐角型导正销为了避免发生危险,前端会制成圆形。如果您要求前端为锐角,请指定RT=0,我司会不进行圆角加工。
为什么我选择的型号无法指定A的数值?
A的数值为锐角的倒角,所以只有前端锐角型产品才能指定A的数值。请确认您选择的产品是否为前端锐角型型号。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 导正销 > 导正销 > 导正销 -HW涂覆处理-