产品概述
 | | 品名:导正销 -TiCN涂覆处理- 表面处理:TiCN 安装板:凸模固定板
卸料板固定用导正销 -直杆型-,为带肩台的直杆型的导正销产品 导正销头部有R型、锥形、锐角形三种可以选择,可以满足多种模具设计要求 TiCN刃口涂层,属于最常见的PVD涂层材质,可以延长凸模的使用寿命。 |
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可选择SKH51、粉末高速钢三种母材,应对各种冲压工况。
3.可选择抛光加工、TiCN处理提高产品精度及寿命。
使用案例

使用案例1
注意事项
·前端R形状外观 前端形状R的外观因P尺寸而异。 P<8时前端为R形状,P≥8时前端为平面。 | |  |
·导正销R部分长度(Y)的计算方法(参考值) Y=√ P(10-P/4)……R=10的情况下 Y=√ P(R-P/4)……R≠10的情况下 | |  |
·有关前端R型·锐角型的(RT0)指定前端R型·锐角型的刃口制成圆形以免发生危险。
指定(RT0)时,前端为锐角。(但前端R型的P≥8时,前端为平面,因此不可指定(RT0))
·有关前端锥型·锐角型的(R0)指定指定(R0)时,如下图所示,可将R变为0。

相关产品