Type | 附件 | 杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔型 WPC处理 | 定位销 MS6-25 | Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面1000~1100HV | W-AP | S L | -C | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面1000~1100HV | W-APH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
W-APDS-C 25 | - | 80 | - | P18.00 | - | W10.00 |
4 | 天发货 |
定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/WPC处理- | 厚板冲裁用定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/弹簧&销加强型/HW涂覆处理- | 厚板冲裁用凸模 -RW涂覆处理- | ||
型号: W-SJAL-C | 型号: HW-AHJAL-C | 型号: ARW-APAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | D | |||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||
(SKH51) W-AP (粉末高速钢) W-APH | S | -C | 10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 15 | |
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | |||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||
32 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||
38 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||
45 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||
L | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 15 | |||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | |||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | ||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||||
38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||||
45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||||
L(50)→B=8全长(50)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 : P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D (导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|